2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KGM-E-2510-RH-0

Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
TR
1/5
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
boyut
GR
Ağırlık
GW [kg]
Ø D1 h11
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
L
L [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
L4
L4 [mm]
G1
G1
G2
G2
W
W [°]
Taşıyıcı döngü sayısı
ANZ
DIN69051 Bölüm 4 Taslak 1978'e göre dinamik yük kapasitesi
C2 [kN]
DIN69051 Bölüm 4 Taslak 1989'a göre dinamik yük kapasitesi
C3 [kN]
statik yük kapasitesi
CC [kN]
Ürün numarası
IDNR
Gümrük tarife numarası
CNSCTN
Standart teslim süresi
STDDTIME
uygulama örneği
USECASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KGM-E-1605-RH
0.14
32
3.2
42
12
3
-
M26x1.5
-
-
3
12.5
9.3
13.1
00021822
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-2005-RH
0.15
38
8.0
45
14
8
8
M35x1.5
M6
90
3
14.0
10.5
16.6
00000062
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-2505-RH
0.15
43
8.0
60
19
15
10
M40x1.5
M6
90
3
15.0
12.3
22.5
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-2510-RH
0.40
43
8.0
74
19
16
16
M40x1.5
M6
180
0
17.5
13.2
25.3
00000063
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-3205-RH
0.30
52
8.0
63
19
15
10
M48x1.5
M6
90
4
24.0
18.1
41.3
00001104
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-3210-RH
0.70
54
8.0
78
19
8
8
M48x1.5
M6
90
3
44.0
33.4
54.5
00000065
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-4005-RH
0.70
60
8.0
63
19
15
10
M56x1.5
M8x1
90
5
26.0
23.8
63.1
00006179
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-4010-RH
0.70
65
8.0
84
24
15
8
M60x2
M8x1
90
3
50.0
38.0
69.1
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
KGM-E-5010-RH
1.50
78
8.0
111
29
15
8
M72x2
M8x1
90
5
78.0
68.7
155.8
00000067
84821090
Stokta bulunan dişli somunların mevcut teslim süresi, sipariş durumuna bağlı olarak 1-2 haftadır. Daha büyük miktarlarda ihtiyaç duyulması halinde lütfen stok durumunu sorunuz.
Anwendungsfall anzeigen
Sıkıştırılmış görünümü göster (9 ürün)
ShorttextKGM-E
Son değişiklik16.10.2025 04:44:12
Parça

Sınıflandırmalar

By Categories

Threaded_Spindle Threaded Spindle
Bellow Bellow
Drive_Engineering Drive Engineering
Plant_Design Plant Design
Automation Automation
Drive_Shaft Drive Shaft
Gear Gear
Lifting_Technology Lifting Technology
Linear_Technology Linear Technology

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-30-08-92 Bilyalı vida sürücü (doğrusal teknoloji, aksesuarlar)

ECLASS 12.0

23-30-08-92 Bilyalı vida sürücü (doğrusal teknoloji, aksesuarlar)

ECLASS 11.0

23-30-08-92 Bilyalı vida sürücü (doğrusal teknoloji, aksesuarlar)